DRY ist das innovative Trockensystem, das von Tiemme entwickelt wurde , um die Nachfrage nach Strahlungssystemen mit geringer thermischer Trägheit zu erfüllen .
Es kann in Strahlungsheizungs- und -kühlungssystemen sowohl in Neubauten verwendet werden, um die von der Norm UNI EN 1264 geforderten Wärmewiderstandswerte zu gewährleisten, als auch bei Renovierungen, bei denen die Begrenzung der Gesamtdicke des Systems Priorität hat. Es zeichnet sich durch seine extrem schnelle Verlegung aus, da keine Estrich-Trocknungszeiten anfallen, und seine hohe Wärmeleitfähigkeit dank seiner Aluminiumfolie, die vorgekoppelt mit der EPS-Schicht der Platte geliefert wird.
Dämmplatte für Trocken-Fußbodenheizungen, aus geschlossenzelligem, gesintertem, expandiertem Polystyrol EPS, mit Graphitzusatz, vorgekoppelt an eine Aluminiumfolie mit 100 mm und 150 mm Rohrverlegeabstand.
Flammhemmendes Brandverhalten der Euroklasse E (gemäß UNI EN 13501-1).
Extrem schnell voll in Betrieb genommen.
Breites Sortiment verfügbar, für jeden Dickenbedarf:
Sp. 26mm (Druck 300 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
Sp. 42mm (Druck 300 kPa, RD = 1,27 m² K/W )
Verfügbare Produkte:
Kunst. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffbarriere (EVOH)
Kunst. 3873-3873BY Vormontierter Verteiler FLOOR mit Durchflussmessern
Kunst. 1939 Metallbox mit Höhen- und Tiefenverstellung