EIN NAHTLOSER ÜBERGANG IN ALLEM MIT ULTIMATIVER PERFORMANCE.
Das TITONI INFINITY System ist unser bisher fortschrittlichstes und innovativstes Design. Es zeichnet sich durch seine zum Patent angemeldeten horizontalen Lager an allen vier Ecken jedes Paneels aus und gewährleistet so eine präzise Paneelführung. Dadurch wird die Reibung reduziert und Leistung sowie Bedienkomfort optimiert. Dank des integrierten Schienensystems an allen vier Seiten – Schwelle, Kopf- und Pfostenbereich – ermöglicht INFINITY einen nahtlosen Übergang der Oberflächenmaterialien von innen nach außen. So entsteht der Eindruck, als würden die Paneele auf nahezu unsichtbaren Schienen direkt durch Boden und Decke gleiten.
Diese technische Meisterleistung bietet eine der minimalistischsten architektonischen Ästhetiken, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. INFINITY ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für warme als auch für gemäßigt kalte Klimazonen. Es ist für 38 mm (1-½ Zoll) und 54 mm (2-⅛ Zoll) Isolierglas ausgelegt.