Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm
Tollco
Archiviert

Tollco Drip tray for dishwasher and laundrymachines 60x50cm

Tollco Drip tray is a closed trough that is placed under the dishwasher/washing machine and sink cabinet. Collects water leaks from hidden areas and protects the floor from water damage. Comes with outlet that can lead out and make the water leak visible.

Spezifikation
  • The drip tray is made of transparent impact-resistant polypropylene plastic and is mounted with water-proof double-sided tape to be attached to the floor and the wall.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertollco-drip-tray-for-dishwasher-and-laundrymachines-60x50cm
  • ProduktfamilieDrip tray for dishwasher and laundrymachines
  • ProduktgruppeTollco floortray kitchen
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)596
  • Tiefe (mm)495
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)0.33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
  • IFCClassificationMaterial
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit