Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
    Tom Dixon
    Archiviert

    Spring Pendant Large

    A large ceiling light made from multiple bands of high-performance stainless steel in a Silver finish. Pliant ribbons of stainless steel have been arranged like a whisk around our custom-made dimmable Tom Dixon LED disc. The semi-transparent shape thus created can be adjusted to a variety of silhouettes.

    The LED module offers three key benefits - longer life expectancy, energy efficiency and improved performance including dimmability and light control. Our integrated LED module is fully serviceable and replacement components and individual drivers are available if needed. Also available in Small and Medium, and in a white and brass finish.

    Spezifikation
    • SKUSPP06SEU
      Weight3.85 kgs
      Country of ManufactureChina
      FamilySpring
      Cable FinishBlack Braided
      Depth350 cm
      Width100 cm
      Height100 cm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpring-Pendant-Large
    • ProduktfamilieTom Dixon
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)3500
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)3.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationObjekt
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit