Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM901ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM901ATP-E

Google-Übersetzung,
Toshiba Digital Inverter bringt hochmoderne Wechselrichtertechnologie in den kommerziellen Bereich und bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Kapazität, Energieeinsparungen, optimierte Steuerung, geringere Kältemittelfüllung und die Verwendung der kleinsten Abmessungen und der leichtesten Auswahl an Außengeräten in der Branche . Bis zu 12,8 kW bei nur 890 mm Höhe und 69 kg. Große Anpassungsfähigkeit. Kompatibel mit einer großen Auswahl an Innengeräten: 4-Wege-Kassettengerät, 4-Wege-Kompaktkassettengerät, schmaler Kanal, Standardkanal, hohe Wand- und Deckengeräte. Nachtbetriebsmodus zur Minimierung des Außengerätegeräuschs auf bis zu 33 dB (A) Effizienz und Energieeinsparungen. Dafür sorgt die Vector Intelligent Drive Unit (IPDU)-Technologie. Leistungsbegrenzung in 1 %-Schritten zwischen 50 % und 100 % Last für optimale Kapazitätssteuerung. Einfach zu warten. Abnehmbare Eckplatten für einfachen Zugang. Automatische Diagnosefunktion.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDigital-Inverter-rav-90
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte