Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Google-Übersetzung,

Der neue Super Daiseikai 9 ist mit R32-Gas ausgestattet, dem Kältemittel der nächsten Generation mit dem niedrigsten GWP-Wert, also mit begrenzter Auswirkung auf die CO2-Emissionen in der Umwelt.
Mit Twin Rotary Inverter-Kompressor, der auch bei geringer Last mit hoher Effizienz moduliert, garantiert Super Daiseikai 9 eine hohe Effizienz auch bei Teillast und bietet die höchste saisonale Effizienz mit der Energieklasse A++++ beim Heizen und Kühlen.
Aber das beste Ergebnis bietet er in Sachen Raumkomfort, da er einen hohen Geräuschpegel von bis zu 19 dB(A) mit präziser Temperaturregelung unter benutzerdefinierten Bedingungen kombiniert.

Spezifikation
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit