Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 007 009 012 015 2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 007 009 012 015 2WH1

Google-Übersetzung,

INNENGERÄT 2-WEGE-KASSETTENTYP FÜR UNTERPUTZMONTAGE IN ZWISCHENDECKE, FÜR DAS VRF-SYSTEM MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELDURCHFLUSS MIT KÄLTEMITTEL R410A,
Wärmetauscher aus Kupferrohren und hocheffizienten Aluminiumlamellen.
Kondensatablaufpumpe: Förderhöhe 850 mm.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
2 Kältemittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um die Funktion des elektronischen Expansionsventils zu erhalten und Geräusche zu reduzieren.
Möglichkeit des Temperaturausgleichs beim Heizen, um Luftschichtungen zu vermeiden.
Bei einem Stromausfall arbeitet das System weiter und zeigt den Fehler an.

Spezifikation
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 0,8 to 6,0 HP)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Technische Spezifikation
  • Referenznummercassetta-a-2-vie-vrf-72-92-122-152
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)295
  • Breite (mm)815
  • Tiefe (mm)570
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien