Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 009 012 015 018 024 027 030 4HP1-E

Google-Übersetzung,

4-WEGE-KASSETTEN-INNENGERÄT ZUM UNTERPUTZMONTAGE IN ZWISCHENDECKEN, FÜR DAS VRF-SYSTEM MIT VARIABLEM KÄLTEMITTELDURCHSATZ UND R410A-KÄLTEMITTEL,
Umluftgitter im Mittelteil positioniert.
Vierwege-Luftstrom mit einzeln verstellbaren Leitschaufeln.
Direkt an einen Einphasen-Induktionsmotor mit drei Geschwindigkeiten gekoppelter Ventilator mit elektrischem Schutz durch einen Thermoschalter.
Waschbarer und regenerierbarer Kunstfaserfilter.
Mehrreihige Direktverdampfungsregister mit Aluminium-Kupferrippenrohren.
Nr. 2 Kühlmittelfilter auf Flüssigkeits- und Gasseite, um den Betrieb zu erhalten
des elektronischen Expansionsventils und reduzieren Geräusche.
Äußeres Finish aus verzinktem Stahlblech mit Acryllackierung.
Kondensatablaufpumpe: Förderhöhe 850 mm
Möglichkeit des Temperaturausgleichs beim Heizen, um Luftschichtungen zu vermeiden.
Vorkehrung für Primärluft Ø 100mm.
Bei einem Stromausfall der Maschine läuft das System weiter
und zeigt den Fehler an.

Spezifikation
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Technische Spezifikation
  • Referenznummercassetta-a-4-vie-vrf-94-304
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte