Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC DI cdu 90 1ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 90 1ph R32

Google-Übersetzung,
Digital Inverter, ausgestattet mit dem umweltfreundlichen Gas R32, ist die fortschrittliche Lösung, die in der Lage ist, die wachsende Marktnachfrage nach vereinfachten Installationen zu befriedigen, die maximalen Komfort für den Verbraucher bieten.
Spezifikation
  • This new solution allows to replace obsolete high energy consumption air conditioners with the latest generation Inverter units, to enjoy significant advantages in terms of efficiency, acoustic comfort and energy efficiency. HEAT PUMPS REFRIGERANT R32 WITH GWP 675 VECTOR INVERTER HIGH PERFORMANCE Main features Extremely light and compact condensing units, easy to install in small spaces. Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way boxes, 4-way compact boxes, standard and low ductable, wall, ceiling and the new column unit. Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high performance. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C on the whole range both in cooling and heating. Connectable to air handling unit with direct expansion coil. Wide range of connectable indoor units
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLC_DI_cdu_90_1ph_R33
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit