Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multisplit U2 R32 (outdoor unit)  RAS-3M26U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit U2 R32 (outdoor unit) RAS-3M26U2AVG-E

Google-Übersetzung,

Die Außengeräte für Multisplit-Systeme haben sowohl bei Wärme als auch bei Kälte eine Effizienzklasse A++ mit hohen SEER- und SCOP-Werten: bis zu 6,90 und bis zu 4,60 (für Größe 2M18).

Dank des großen Betriebsbereichs sind diese Geräte das ganze Jahr über ideal zum Heizen und Kühlen Ihres Hauses: von -20 °C (-15 °C für die Größen 3M26, 4M27 und 5M34) beim Heizen bis +46 °C beim Kühlen.

Die U2-Serie ist ein komplettes Sortiment, geeignet für jeden Platzbedarf, ob groß oder klein, komplett mit allen Komponenten zur Bestimmung der richtigen Dimensionierung, um einen optimalen Service zu bieten. Ein Beispiel vor allem: der kleine Dualsplit mit einer Nennleistung von 3,3kW kalt und 4,0kW kalt. Dieses Gerät ist für diejenigen gedacht, die kleine Räume heizen und kühlen müssen, aber gleichzeitig die erforderliche Wärmeleistung liefern können.

Die Außengeräte können mit 2, 3, 4 oder 5 Innengeräten verbunden werden. Das Sortiment an Innengeräten wurde entwickelt, um den unterschiedlichen ästhetischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, von klassischen Wand- und Bodensystemen bis hin zu Kassetten und Kanälen, die ideale Lösung für Umgebungen mit besonderen architektonischen Merkmalen.

Spezifikation
  • Technical features:

    - Avaible sizes: 2M10, 2M14, 2M18, 3M18, 3M26, 4M27, 5M34 (from 3,0 to 10,0 kW)

    - Heating range to -20°C

    - Cooling range to -10°C

    - 6 LEDs allow to detect system operating status

    - Max pipe length to 80 m

    Gas R32 with low GWP

    Indoor units:

    - Super Daiseikai 9 (RAS-M_PKVPG-E)

    - Shorai (RAS-M_PKVSG-E e RAS-B_PKVSG-E)

    - Mirai (RAS-B_BKVG-E(1))

    - Console (RAS-B_U2FVG-E1)

    - Cassette for multisplit residential system (RAS-M_U2MUVG-E)

    - Ducted for multisplit residential system (RAS-M_U2DVG-E)

Technische Spezifikation
  • Referenznummermulti-u2-UE-3M26
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)890
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)72
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien