Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

Google-Übersetzung,
Das Außengerät Multisplit R32 ist mit der DC-Hybrid-Inverter-Technologie ausgestattet. Der Twin-Rotary-Kompressor sorgt für die Effizienz des Geräts und ein breites Geschwindigkeitsfeld. Der Lüfter sorgt für eine hohe Betriebseffizienz und reduziert gleichzeitig den Verbrauch des Elektromotors. Exzellentes Teillastmanagement. Breites Betriebsspektrum: -10 ºC bis +46 ºC im Kühlbetrieb und -20 ºC bis +24 ºC im Heizbetrieb. SEER bis 6.9. Scope bis 4,6. 7 Größen verfügbar: von 3,3 kW bis 10 kW beim Kühlen und von 4 kW bis 12 kW beim Heizen. Kompatibel mit 8 verschiedenen Innengerätefamilien. Klimatisierung von mindestens 2 Räumen bis maximal 5 Räumen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMultisplit-r32-ras-18
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to air
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)630
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit