Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

Google-Übersetzung,
Diese High-Wall-Einheit ist die perfekte Lösung für Büros, Restaurants und in jeder Umgebung, in der Eleganz erforderlich ist. Doppelrotationskompressor mit Hybrid-Wechselrichter ermöglicht ein optimales Energiemanagement. Das System ist mit einem „neuen IAQ-Filter“ ausgestattet, um eine frische und gesunde Umgebung zu schaffen
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

Technische Spezifikation
  • Referenznummerparete-30-40-rm-ktrp
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)293
  • Breite (mm)798
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • Klassifizierung23 36 00
  • Format2014TitelAir Terminal Units
  • OmniClassNummer23-33 41 00
  • OmniClassTitelHVAC Air Terminals
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte