Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

Google-Übersetzung,
MINI-VRF-SYSTEM IN WÄRMEPUMPE - Das SideBlow VRF ist das ideale Produkt, um die Anforderungen gewerblicher Anwendungen wie Geschäfte, Bars und kleiner Büros zu erfüllen, wo hohe Effizienz und einfache Installation wichtige Merkmale sind. Der Betriebsbereich von bis zu -20 ºC Außentemperatur ermöglicht es dem System, das ganze Jahr über in jedem Breitengrad zu heizen. Die absolute Flexibilität des Systems wird durch die große Auswahl an anschließbaren Innengeräten garantiert: 13 Familien für mehr als 100 Modelle. Der SideBlow VRF lässt sich problemlos auch in beengten Räumen und sogar dort installieren, wo ein Luftkanal erforderlich ist.
Spezifikation
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSideblow-minivrf1-06
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1235
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)116
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit