Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMMSu VRF (outdoor unit)      MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E
TOSHIBA

SMMSu VRF (outdoor unit) MMY-MUP 08 10 12 14 1HT8P-E

Google-Übersetzung,
WÄRMEPUMPE MOTOCONDENSING UNIT VRF (SMMSu) MIT R410A VON TOSHIBA. Struktur aus selbsttragendem Stahlblech und abnehmbaren Paneelen für die Wartung mit Außenbehandlung lackiert. Um die Lebensdauer der Außeneinheit zu erhöhen, sind Kompressor und elektrische Komponenten vollständig vom Kühlluftstrom des Kondensators/Verdampfers getrennt und somit vor Verschleiß und Witterungseinflüssen geschützt. Ausgestattet mit einem neu entwickelten Twin Rotary Inverter-Kompressor mit Doppelschaufel für jede rotierende Scheibe. Kontinuierliche Vollrückheizung beim Abtauen mit Heißgaseinblasung. Intelligent Flow Technology für die intelligente Steuerung des Kältemittelflusses durch elektronische Ventile. Es ermöglicht, der thermischen Belastung der einzelnen Benutzer optimal zu folgen und Komfort und Verbrauch zu optimieren. Vollständiges Schließen des PMV-Ventils des Innengeräts funktioniert nicht, wodurch eine unnötige Abgabe von Wärmeenergie an die Umgebung vermieden wird. Spiralgebläse, angetrieben durch Wechselrichter mit der unten angegebenen nutzbaren statischen Förderhöhe. Möglichkeit, den Schalldruck sowohl im Sommer- als auch im Winterbetrieb durch externen Kontakt zu reduzieren. Das Gerät ist EUROVENT-zertifiziert. Ölrückgewinnung ohne Zyklusumkehr, um den Komfort im Winter-/Sommerbetrieb aufrechtzuerhalten. Automatischer Start mit NFC-Verbindung per Smartphone.
Spezifikation
  • Technical features: Available sizes: 8, 10, 12, 14 HP (from 22,4 kW to 40kW). - Heating and Cooling application. - DC Twin Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability. - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit. - Variable geometry heat exchanger. - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSMMSu-vrf1-08-10-12-14
  • ProduktfamilieHVAC - Business VRF
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)990
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)228
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit