Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

Google-Übersetzung,
Mit seiner hohen Energieeffizienz ist Super Digital Inverter das perfekte Außengerät für gewerbliche Anwendungen (z. B. Laden, Restaurant…). Kompressoren könnten mit sehr niedriger Drehzahl arbeiten und dabei eine hervorragende Energieleistung bei geringer Wärmebelastung beibehalten. Super Digital Inverter arbeitet mit sehr großem Heiz- und Kühlbereich. Es ist auch mit einem speziellen Beschichtungsschutz zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit erhältlich.
Spezifikation
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


Technische Spezifikation
  • Referenznummersuper-digital-inverter-r32
  • ProduktfamilieHVAC - Light Commercial
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1340
  • Breite (mm)900
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)93
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien

Ähnliche Produkte