Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height - WASHLET+ Connection - Slim Seat - New

Google-Übersetzung,
Das moderne Aussehen der 2-teiligen Aquia IV-Toilette in Universalhöhe zeichnet sich durch unsere renommierte DYNAMAX TORNADO FLUSH®-Technologie in einem ultra-effizienten 1,28/0,9 GPF aus. Diese Toilette ist mit unserer Keramikglasur CEFIONTECT® ausgestattet, die verhindert, dass Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen haften bleiben.
Spezifikation
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS446234CEMFGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-connection-slim-seat-new
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Argentinien
Mexiko
Bolivien
USA
Brasilien
Chile
Ecuador
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Guyana
Guyana
Kolumbien
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela