Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Redington™ WASHLET®+ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

Google-Übersetzung,

Redington steht für moderne, innovative Funktionalität im Alltag und vereint klares, architektonisches Design mit fortschrittlichen Spül- und Hygienetechnologien. Die einteilige, vollständig ummantelte Formgebung sorgt für eine elegante, harmonische Silhouette, die sowohl optisch ansprechend als auch pflegeleicht ist. Das TORNADO FLUSH®-System ist in den Ausführungen 1,28 und 1,0 GPF erhältlich und bietet eine kraftvolle, effiziente Spülleistung mit gleichbleibend sauberen Ergebnissen. Die CEFIONTECT®-Keramikglasur verhindert das Anhaften von Ablagerungen und hält die Toilette länger sauber. Ein längliches Becken in Universalhöhe mit Standardsitz erhöht den Komfort. Redington ist WASHLET+ kompatibel und ermöglicht so die nahtlose Integration der PREMIST®- und EWATER+®-Technologien für ein hygienischeres und gesundheitsförderndes Badezimmererlebnis.

Spezifikation
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Universal Height
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS672124CEFG-01-Redington-onepiece-toilet-128-gpf-_universal-height-washlet-plus-connection
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppeRedington
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)626
  • Breite (mm)382
  • Tiefe (mm)727
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)55.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
Argentinien
Mexiko
Bolivien
USA
Brasilien
Chile
Ecuador
Falklandinseln (Malvinen)
Französisch-Guyana
Guyana
Kolumbien
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela