Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF
Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Aurora™ One-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Google-Übersetzung,

    Die Aurora läutet eine neue Ära des Baddesigns ein und vereint skulpturale Schönheit mit modernster Technologie. Ihre ausgestellte, vollständig verkleidete Silhouette verbindet sanfte Kurven mit einer eleganten, zeitgemäßen Ausstrahlung. Herzstück ist das revolutionäre INTEGRAVITY SYSTEM™, ein neuartiges, schwerkraftbetriebenes Spülsystem, das kraftvolles Spülen mit verbesserter Beckenreinigung präzise ausbalanciert. Dank der Zwei-Tank-Zwei-Ventil-Architektur werden Randspülung und Siphonstrahl nacheinander gesteuert – für kontrollierte und effiziente Ergebnisse bei nur 4,8 Litern pro Spülung. Die Technologien CEFIONTECT®, PREMIST® und EWATER+® sorgen gemeinsam für ein sauberes System mit minimalem Aufwand. Die Aurora, entstanden aus japanischer Präzisionstechnik, verwandelt den Alltag in ein raffiniertes, auf Wohlbefinden ausgerichtetes Erlebnis.

    Spezifikation
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-performance TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • UNIVERSAL HEIGHT
      • Elongated front bowl with SoftClose® seat
      • 12″ Rough-in
      • Chrome-plated trip lever
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS686124CEFG-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-with_standard_seat_universal-height-washlet-plus-connection
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeAurora
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27
    • Breite (Inches)18.7
    • Tiefe (Inches)28.5
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Argentinien
    Mexiko
    Bolivien
    USA
    Brasilien
    Chile
    Ecuador
    Falklandinseln (Malvinen)
    Französisch-Guyana
    Guyana
    Kolumbien
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela