Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF
Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Aurora™ WASHLET®+ One-Piece Toilet +S5 - 1.28 GPF

    Google-Übersetzung,

    Die Aurora läutet eine neue Ära des Baddesigns ein und vereint skulpturale Schönheit mit modernster Technologie. Ihre ausgestellte, vollständig verkleidete Silhouette verbindet sanfte Kurven mit einer eleganten, zeitgemäßen Ausstrahlung. Herzstück ist das revolutionäre INTEGRAVITY SYSTEM™, ein neuartiges, schwerkraftbetriebenes Spülsystem, das kraftvolles Spülen mit verbesserter Beckenreinigung präzise ausbalanciert. Dank der Zwei-Tank-Zwei-Ventil-Architektur werden Randspülung und Siphonstrahl nacheinander gesteuert, um kontrollierte und effiziente Ergebnisse mit nur 1,28 oder 1,0 GPF zu erzielen. Die Technologien CEFIONTECT®, PREMIST® und EWATER+® sorgen gemeinsam für ein sauberes System mit minimalem Aufwand. Die Aurora, entstanden aus japanischer Präzisionstechnik, verwandelt die tägliche Routine in ein raffiniertes, auf Wohlbefinden ausgerichtetes Erlebnis.

    Spezifikation
      • Concealed supply connection for seamless installation
      • INTEGRAVITY SYSTEM™ optimizes cleaning power through advanced water flow, ensuring an improved flush performance and enhanced bowl wash with our high-efficiency TORNADO FLUSH® bowl design - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that's easier to clean
      • Chrome plated trip lever
      • 12″ Rough-in
      • Elongated front bowl and WASHLET+ bidet seat set
      • EWATER+® auto-cleans wand after every use PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • Self-cleaning wand cleans itself inside and out before and after every use
      • CLEAN RESIN® keeps wand and seat cleaner, more hygienic, and effortless to maintain
      • Night light illuminates the inside of the bowl
      • Auto flush available as upgrade for S7 or S7A models
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMW6863446CEFG-01-Aurora-onepiece-toilet-128-gpf-with_S5_universal-height-washlet-plus-connection-copy
    • ProduktfamilieToilet
    • ProduktgruppeAurora
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27
    • Breite (Inches)18.7
    • Tiefe (Inches)28.69
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (lbs)132
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Argentinien
    Mexiko
    Bolivien
    USA
    Brasilien
    Chile
    Ecuador
    Falklandinseln (Malvinen)
    Französisch-Guyana
    Guyana
    Kolumbien
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela