Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

RP Compact Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28 - 0.9 GPF

Google-Übersetzung,
Da diese Toilette an der Wand montiert ist, nimmt sie weniger Stellfläche ein, was Ihrem Badezimmer ein offeneres Gefühl verleiht und es einfacher zu reinigen macht. Modernes Design mit unserem DYNAMAX TORNADO FLUSH®-System (siehe Smartfact unten). Universelle Höhe.
Spezifikation
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Universal Height

    D-Shaped front bowl

    High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Saves up to 10" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

    Compact size is 490mm from wall to front of bowl

    Supports up to 880 lbs.

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

    Copper Supply line

    Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Compact, Wall-hung, Dual Flush, Toilet, Dynamax Tornado Flush
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCWT427227CMFG-rp-compact-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit