Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Aquia® IV Cube Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Universal Height, Washlet+ Connection - New

Google-Übersetzung,
Das moderne Aussehen der 2-teiligen Aquia IV Cube-Toilette mit Universalhöhe verfügt über unsere bekannte DYNAMAX TORNADO FLUSH®-Technologie in einem ultra-effizienten 1,28/0,9 gpf. Diese Toilette ist mit unserer Keramikglasur CEFIONTECT® ausgestattet, die verhindert, dass Schmutz und Schimmel an Keramikoberflächen haften bleiben.
Spezifikation
  • Specially designed to accommodate WASHLET®+

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Universal Height

    ompletely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose Seat

    Dual Flush operation

    Chrome trip lever included

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, WaterSense, Universal Height
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS436124CEMFGN-aquia-iv-cube-toilet-128-09-gpf-universal-height-washlet-plus-new
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit