Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection
Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Connelly® Two-Piece Toilet 1.28 GPF & 0.9 GPF - WASHLET®+ Connection

    Google-Übersetzung,
    Kombiniert zeitgemäßes Design mit Innovationen in Stil und Wassereinsparung. Verwendet sowohl unser Tornado-Spülsystem (siehe Smartfact unten) als auch CEFIONTECT, eine außergewöhnlich glatte Oberfläche mit Ionenbarriere, um die Schüssel länger sauber zu halten. Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • Specially designed to accommodate a concealed connection WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      3-D Tornado Flushing System

      Concealed Trapway

      Chrome Trip Lever with Dual Flush Option

      Elongated Bowl with Soft Close seat

      Universal Height

      ADA Compliant

      12" Rough-In

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush

      residential

      #01, #01-RH

      Cotton, Cotton

      Two Piece Toilet, Elongated, ADA, Universal Height, Dual Flush
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS494124CEMFG-connelly-two-piece-toilet-128-gpf-and-09-gpf-elongated-bowl-with-seat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit