Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    Google-Übersetzung,
    Mit einem modernen, kühnen Design verfügt diese Toilette über unser Tornado-Spülsystem, das die Schwerkraft mit der Zentrifugalkraft für eine hocheffiziente Spülung kombiniert. Die CEFIONTECT-Technologie (siehe Smartfact unten) ist ebenfalls enthalten. Einfach zu installieren. Universelle Höhe.
    Spezifikation
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Double Cyclone

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Double Cyclone
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMS626124CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit