Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Carolina® II One-Piece Toilet, Elongated Bowl - 1.28 GPF

Google-Übersetzung,
Dieses elegant gestylte einteilige Modell hat ein niedriges Profil und ein umrandetes Design und verfügt über unser hocheffizientes Tornado Flush-Spülsystem (siehe Smartfact unten). Einfach zu installieren. Universelle Höhe
Spezifikation
  • CEFIONTECT™ Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean

    Tornado Flush flushing system

    Computer Designed, Fully Glazed Trapway

    Elongated Bowl with SoftClose Seat

    Skirted Design

    Chrome Trip Lever included

    Universal Height

    ADA Compliant

    12" Rough-In (10" or 14" optional)

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height

    residential

    #01

    Cotton

    One Piece Toilet, Tornado Flush, CeFiONtect, Watersense, ADA, Universal height
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS644114CEFG-carolina-ii-one-piece-toilet-elongated-bowl-128-gpf
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit