Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

WASHLET® G450 Integrated Smart Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Google-Übersetzung,
Das WASHLET G450 ist eine intelligente Toilette und ein praktisches, kompaktes Design. Das TORNADO FLUSH®-System verwendet einen effizienten 1,0 oder 0,8 GPF. Komplett mit unserer CEFIONTECT® Ionensperrglasur. Der G450 minimiert das Anhaften von Schmutz an Keramikoberflächen und hält Ihre Toilette länger sauber.
Spezifikation
  • High-tech electronic bidet seat

    TORNADO FLUSH® siphon jet flushing system, ultra high-efficiency

    Dual Flush function (1.0 GPF/3.8LPF and 0.8 GPF/3.0LPF)

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    ADA compliant

    Universal Height

    Sleek, low profile skirted one-piece Elongated front bowl

    Heated seat with temperature control

    Built-in air purifying system

    PREMIST® of bowl before each use

    Auto open/close lid, auto flush

    12" Rough-in, mounting and connection hardware included

    Remote control and hanger included

    WASHLET with three wash modes (front, rear, soft)

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush

    residential

    #01

    Cotton

    WASHLET, G450, Bidet Seat, TORNADO Flush
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMS922CUMFG-washlet-with-smart-toilet-g450-10-gpf-and-08-gpf
  • ProduktfamilieWashlet
  • ProduktgruppeWashlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit