Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquia® IV - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Aquia® IV - WASHLET®+ S550e One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF - New

Google-Übersetzung,
Das WASHLET+ System verbirgt ordentlich das WASHLET Netzkabel und den Wasserzulaufschlauch für eine saubere Installation. Das System besteht aus einem Bidet-Sitz-WASHLET und einer Toilette, die speziell für eine nahtlose Installation entwickelt wurden, die das Dekor Ihres Badezimmers ergänzt.
Spezifikation
  • High-tech Electronic Bidet Seat and Toilet Combination

    System includes toilet and WASHLET

    Concealed supply connection for seamless installation

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Dual Flush operation

    Universal Height

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Elongated front WASHLET toilet seat with cover

    EWATER+® auto-cleans wand and bowl

    PREMIST® of bowl before use

    Auto open/close lid

    Remote control operated

    Front and rear warm water cleansing with adjustable temperature and pressure control

    Heated seat with temperature control

    Automatic air deodorizer

    Warm Air Dryer

    2 User memory

    Night light

    Quick release feature

    Chrome push-button included

    Auto Flush Optional (See Available Options above)

    Aquia IV, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, Ultra High Efficiency, Watersense
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMW6463056CEMFGNA-aquia-iv-washlet-550e-one-piece-toilet-128-09-gpf-new
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit