Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Google-Übersetzung,

Ökologischer Luxus in schlankem Design: Dieser Bidet-Sitz WASHLET verfügt über das technologisch fortschrittliche ewater+-System, das das Beckenwasser nach jedem Gebrauch besprüht und reinigt. Vollautomatisch, inklusive Fernbedienung und Sitzheizung. Auto-Flush-fähig mit optionalem Auto-Flush-Kit.

Spezifikation
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • ProduktfamilieWashlet
  • ProduktgruppeWashlet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-07-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)27
  • Breite (mm)383
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit