Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Thermostatic Mixing Valve (For Public Lavatory Faucets)

Google-Übersetzung,
Dieses Thermostat-Mischventil verwendet die Shape Memory Alloy (SMA)-Technologie von TOTO. Dadurch wird die Wassertemperatur sehr schnell angepasst, um Verbrühungen des Wassers effektiv zu vermeiden.
Spezifikation
  • Below deck thermostatic mixing valve allowing water temperature adjustment up to 120°F (49°C)

    Shape Memory Alloy (SMA) Technology to quickly adjust temperature to effectively avoid the outflow of scalding water

    G 1/2" (1/2" NPSM compatible) threaded fittings

    Low-lead solid brass construction

    Equipped with integral check valves and debris screens for back flow and cross flow prevention

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy

    residential

    #

    No Color

    Thermostatic, EcoPower, AC Power, Shape Memory Alloy
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTLE05701U-thermostatic-mixing-valve-af
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit