Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clean Dry™ High Speed Concealed Hand Dryer, Stainless Steel
Archiviert

Clean Dry™ High Speed Concealed Hand Dryer, Stainless Steel

Quiet Operation, Fast Drying (12 seconds)
TOTO’s High Speed Hand Dryer is equipped with a very fast, quiet motor. Wide air nozzle dries hands fast and evenly. Clean Dry™ dries hands in 12 seconds with low noise level, rating of 58 dB for comfortable use.

Superior Quality Material
Hand Dryer body, frame and surface are made of superior quality stainless steel for high durability, endurance and longer lasting.

  • Touchless, infrared sensor activated operation
  • Reusable, washable filter for clean, fresh air
  • Drain tray collects water drips from hands to keep the restroom environment clean and dry.
  • Low power consumption; designed for very easy installation
  • AC Powered.
  • ADA compliant, recessed hand dryer
  • Satin finish on stainless steel faceplate
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-hdr110ss
  • ProduktfamilieHand and Hair Dryers
  • ProduktgruppeClean Dry™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-02-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Hand- und Haartrockner
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit