Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® RH Dual Flush Toilet - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Google-Übersetzung,

Der NEOREST RH wurde mit einer glatten Form und schönen Proportionen entworfen, die als Akzent für Innenräume und architektonische Räume dienen. Das Design des RH zeichnet sich durch weiche Rundungen ohne scharfe Ecken aus, und die sanft abgerundete Silhouette schafft ein Gefühl der Gelassenheit, das mit einer Vielzahl von komfortablen Räumen harmoniert.

Merkmale:

  • 27-3/16" L x 15-3/16" B x 21-5/8" H
  • TORNADO FLUSH®-System
  • CEFIONTECT® Keramikglasur
  • ADA-konform
  • Universelle Höhe
  • Elegantes, flaches WC mit einteiligem Rand und integrierter Reinigungs- und Komfortfunktion im Sitz
  • EWATER+® auf Stab und Schale
  • Fernbedienung betrieben
  • Das Tornado-Spülsystem kann per Fernbedienung oder per Sensor bedient werden
  • Front- und Heckwäsche mit warmem Wasser mit Temperatur- und intermittierender Drucksteuerung
  • Automatischer Toilettensitz kann per Fernbedienung oder Sensorbedienung geöffnet/geschlossen werden
  • Sitzheizung mit Temperaturregelung
  • Lufterfrischer
  • Nachtlicht
  • Warmlufttrockner-Funktion
  • 12" Rohbau
  • Inklusive Montage- und Anschlussmaterial
  • Inklusive Fernbedienung und Aufhänger
Technische Spezifikation
  • Referenznummertoto-ms988cumfg
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppeNEOREST®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationLüftungsanschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 28 00
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit