Grüne Wände können als freistehende Elemente konstruiert werden und als Einfriedungen, Zäune, Windschutz, Sichtschutz, Beschattungselemente, Dachumrandungen und sogar für die städtische Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Entwerfen und Verwenden von Greenscreen bietet mehrere wichtige Vorteile.
Das Greenscreen-Gitterpaneel wird mit einem durchgehenden geschweißten Drahtbindersystem hergestellt, das eine Tiefe von drei Zoll mit einzigartigen strukturellen Möglichkeiten für die Montage und Befestigung schafft. Das einzigartige dreidimensionale Design des Spalierpaneels muss bei der Montage nicht unter Spannung gehalten werden und modulare Komponenten können gestapelt werden, um hohe Installationen zu schaffen. Greenscreen-Paneele können horizontal ausgerichtet werden und bei Zaunanwendungen eine Spannweite von bis zu zehn Fuß haben, wodurch die Kosten für die Strukturpfosten im Vergleich zu anderen Zaunsystemen erheblich gesenkt werden.
Freistehend: Der freistehende Gitterzaun von Greenscreen besteht aus Paneelen, die entweder vertikal oder horizontal ausgerichtet sind. Unsere Dokumente zu freistehenden Montageoptionen zeigen Details für die typische horizontale, vertikale und gebogene Panelmontage. Bei freistehenden Anwendungen müssen die Windlast und die Bodenbedingungen berücksichtigt werden, die sich auf die Länge der Pfosteneinbettung und die Größe des Fundaments auswirken. Bei vertikaler Montage können die Paneele in Trägerrichtung bis zu etwa 30 % ihrer Einzellänge auskragen. Zusätzlich zu unserem Flachpaneel kann unser Crimped-to-Curve-Paneel in freistehenden Anwendungen verwendet werden; Es ist starr, stapelbar und kann in Radiusschritten von 4 bis 12 Fuß hergestellt werden.
Weinreben und andere Pflanzenarten, die für freistehende grüne Wanddesigns verwendet werden, profitieren von der zusätzlichen Unterstützung der dreidimensionalen Greenscreen-Konstruktion, die eine kontinuierliche Unterstützung der Pflanzen, ausreichend Raum für die Pflanzenentwicklung bis zur Reife und einen geschützten Wachstumsraum bietet.
Befestigung: Greenscreen verfügt über eine komplette Kollektion technischer Montageteile, die in passenden Pulverbeschichtungen erhältlich sind. Das Clipsystem ist für den Einsatz mit 3-Zoll-Pfostenmaterial entsprechend der Plattentiefe ausgelegt, lässt sich jedoch problemlos an eine Vielzahl von Montagebedingungen und Pfostenmaterialien anpassen.
Stahlpfosten sind in unserem Werk in 3" rund oder quadratisch mit passenden Oberflächen erhältlich. Design: Die einzigartigen strukturellen Eigenschaften des starren Greenscreen-Paneels erhöhen die Spannweite für Befestigungsüberlegungen, da die Netzfachwerkstruktur integral und nicht intermittierend ist. Für besondere Windlasten über 90 Meilen pro Stunde oder außergewöhnliche Eislast- und Windlastbedingungen verfügen wir über die Erfahrung und Technik, um bei speziellen Designanforderungen zu helfen. Modulare Paneele können zwischen den Strukturen ausgerichtet und hinter oder vor Pfosten und Säulen montiert werden.
Greenscreen verfügt über zwei optionale Randstreifen, die als optischer Akzent, als Abschlussstreifen neben dem Fußgängerverkehr, als Randstreifen für die Pflanzenwartung und mit Paneelen, die in einzigartigen Formen gestaltet oder in Winkeln geschnitten sind, erhältlich sind.
Für Greenscreen und Befestigungsteile stehen fünf Standard-Pulverbeschichtungen zur Verfügung:
Wenn Sie sich an Greenscreen wenden, arbeiten Sie mit einem hochqualifizierten Team mit Erfahrung in Architektur, Bauwesen und Landschaftsarchitektur zusammen, das Ihnen bei Design- und Value-Engineering-Anliegen helfen oder Ihre spezifischen projektbezogenen Fragen beantworten kann. Projektmanager begleiten Sie durch die Kostenvoranschlags-, Bestell-, Fertigungs-, Liefer- und Installationsphasen, damit Ihre Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets geliefert werden. CAD-Werkstattzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und BIM verfügbar, zusammen mit Richtlinien zur Anlagenauswahl, Wartungsvorschlägen und Forschungszusammenfassungen. Die Elemente sind einfach... die Möglichkeiten sind endlos!
Design-Tools
Greenscreen stellt einen aktualisierten Katalog mit allen technischen Informationen zur Verfügung, die Sie zum Entwerfen und Spezifizieren grüner Fassadenwände in Projekten benötigen.
Die richtige Auswahl des Pflanzenmaterials ist entscheidend für den langfristigen Erfolg Ihres Fassadenbegrünungsprojekts und eine empfohlene Pflanzenliste basierend auf der neuen USDA-Winterhärtezonenkarte steht Ihnen als Referenz zur Verfügung.
Mit über 7000 Installationen weltweit verfügt Greenscreen über die Erfahrung und das Wissen, die Sie benötigen, um Kunden über grüne Fassadenwände aufzuklären. Es stehen über 175 Fallstudien zu vertikalen Märkten zur Verfügung, die Sie in die Präsentation Ihres Kunden integrieren können.
Als Produkthersteller unterstützt Greenscreen das Engagement und die Vision von Designprofis, umweltfreundliche, umweltbewusste Baupraktiken zu integrieren und nachhaltige Designprinzipien zu fördern, indem es kritische Bewertungen der Kreditbeiträge zu den LEED- und SITES™-Programmen bereitstellt, einschließlich einer herunterladbaren Erklärung zu recyceltem Inhalt.
Weiterbildungstools
Um das Wissen unserer Designpartner zu erweitern, präsentiert die Greenscreen Education Series – Research Reviews eine Reihe von Kurzberichten, die als Zusammenfassungen zu wichtigen Themen verfasst sind, die durch internationale Forschungsbemühungen unterstützt werden.
Akkreditierte Fortbildungseinheiten (CEU) sind bei AEC Daily, der Hanley Wood University und dem Continuing Education Center von McGraw Hill Construction erhältlich. Außerdem finden Sie auf unserer Website das Weißbuch „Considerations for Advanced Green Facade Design“.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
Puerto Rico |
USA |