Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C21Z clamp on

C21Z clamp on

Google-Übersetzung,

Keine Stellschrauben

Keine Plattendurchdringung

Verwendet für: Metalldächer mit Stehfalz

• Verfügbar für alle Rippentypen, einschließlich: Double Lock, Single Lock, Snap Lock, Skyline usw.

• Akzeptiert 3/4" Zaunrohr

• Ermöglicht eine vollständige Installation ohne Durchdringung der Dachoberfläche

• Pulverbeschichtet, passend zur Farbe des Dachmaterials

• 3/8" Durchmesser x 1-3/4" oder 2" Schlossschraube (2)

• Eisflaggen (empfohlen)

Die Klemm-Schneezäune von TRA Snow and Sun sind für ihre Qualität und Stärke bekannt. Wir produzieren im Herzen der Rocky Mountains und entwickeln unsere Systeme so, dass sie schwere Schneelasten aufnehmen. Sie können sicher sein, dass der Schnee auf Ihrem Dach dort bleibt, wo er ist. Unsere Klemm-Schneezäune passen auf die meisten Stehfalzprofile und haben ein sicheres , zuverlässiges und attraktives Design. Unser exklusives Befestigungssystem mit Klemmen und Verschraubungen unter dem Saum bietet überlegene Stärke und behält gleichzeitig die Herstellergarantie bei. Ihr attraktives Aussehen und ihre bewährte Leistung machen die Klemm-Schneezäune von TRA Snow and Sun ideal für gewerbliche und private Projekte. Unsere Klemm-Schneezäune sind in verschiedenen Materialien und Farben/Ausführungen erhältlich, sodass Sie ein System erhalten, das zu Ihrem Dachtyp passt. Und wir freuen uns, sagen zu können, dass sie in den USA hergestellt werden.

Kundenspezifische Designs und Engineering

Bei TRA Snow and Sun planen und entwerfen wir jedes Projekt kostenlos unter Berücksichtigung vieler Faktoren, die speziell auf Ihr Dach zugeschnitten sind. Anschließend liefern wir Ihnen den Schneerückhalteplan, das Layout und Produktdetails. Vertreter von TRA Snow and Sun arbeiten mit Ihnen zusammen, um das effizienteste Schneerückhaltesystem zu entwerfen. Füllen Sie unsere Schneerückhalte-Checkliste aus, um loszulegen.

Alle Schneezäune mit Stehfalz wurden auf ihre Bruchfestigkeit getestet. Ihre Leistungsfähigkeit beweist ihre Haltekraft.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC21Z-clamp-on
  • ProduktfamilieSnap On Snow Fence
  • ProduktgruppePowder Coated
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • Klassifizierung07 72 00
  • Format2014TitelRoof Accessories