Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
Moonline Q TYPE
    Cavatorta

    Moonline Q TYPE

    Google-Übersetzung,

    MOONLINE ist ein revolutionäres Produkt.
    Hinter der formalen Forschung steht der Wille, das eigentliche Konzept des „Zauns“ zu überprüfen: MOONLINE ist nicht mehr nur ein Element, um das Innere vom Äußeren zu trennen, sondern schafft ununterbrochene Räume.
    Architektur und Design reichen von innen nach außen und verwandeln es in einen minimalistischen „Ort der Kommunikation“; Lineare Designs sind mit leuchtenden Pfosten übersät und LED-Technologie wird gemäß den neuesten Trends im Autodesign eingesetzt.
    Das integrierte und modulare MOONLINE-System ist der maximale Ausdruck des Labels „Made in Italy“ und das Ergebnis des Know-hows von Cavatorta; MOONLINE ist eine neue Art, Ihre Räume zu schützen: Licht umreißt die Kontur und wird zu einem Sicherheitselement (es kann mit anderen Systemen dank der „aktiven“ Pfosten integriert werden).
    Für ein System im Einklang mit architektonischen Strukturen und persönlichen Vorlieben steht eine Auswahl an Formen, Farben und Lichtstärken zur Verfügung. Tagsüber wunderschön und nachts faszinierend. Immer sicher. MOONLINE, nie zuvor gesehen.

    Spezifikation
    • The system is composed by the following elements:

      - Square painted steel posts with a diameter of Ø 80 mm (for the fences) and Ø 150 mm (for the gates) with concealed panel fixing system. Built-in LED lighting.

      - Modular panel made of electro-welded galvanized steel wire (vertical wires Ø 6 mm, Ø 8 mm double horizontal wires) painted in 4 colours with rectangular, different sized mesh. Angular modular panel made out of galvanized steel wires (vertical wires Ø 6 mm, Ø 6 mm double horizontal wires) with rectangular shaped meshes and fix distance between wires. 

      - Double driveway gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

      - Pedestrian gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMoonline-Q-Type
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppeResidential fencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameMetal fencing
    • UNSPSCCode30152001
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_20_80_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFencing panels
    • Klassifizierung32 31 00
    • Format2014TitelFences and Gates
    • OmniClassNummer23-11 25 19
    • OmniClassTitelFences

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Afrika