Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Key Cabinet V-Series Touch
Key Cabinet V-Series Touch
    Archiviert

    Key Cabinet V-Series Touch

    Traka intelligent key management systems secure, manage and audit the use of every key. Traka ensures that only authorised staff are allowed access to the key cabinet and only then, to designated keys. The system provides a full audit trail of who removed the key, when it was taken and when it was returned keeping your staff accountable at all times. Our touch systems can either work as standalone systems requiring no network capabilities or it can be networked and administered using our Traka Web software. The Traka V-Series Touch can hold up to 5 keys
    Spezifikation
    • • Cabinet dimensions: (H)430mm x (W)230mm x (D)130mm • Weight: 9kg • Power supply: Input: 100-240V AC, Output: 15V DC • Battery backup: DC12v 7Ah • Power consumption: 35W max • Cabinet material: Zintec steel • Colour options: Black fine texture (TLP-F652-T) • Door material: Solid metal • Operating temp: Ambient, for indoor use only (-5°C to +50°C at 95% non-condensing relative humidity) • Mounting: Wall • Key positions: 5 • Receptor strip support: Locking without buttons with Tri-colour LED’s • Users per system: 25,000 • Communications: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 MB • Reader interface: Clock/ data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL), PIN only • Alarm interface: 3x1A/ 24V dry contact relay contacts for connecting to alarms, access control systems, CCTV etc. • Certifications: CE, FCC, CSA, ROHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerv-series-touch
    • ProduktfamilieKey management systems
    • ProduktgruppeV-Series Touch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)130
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameKey cabinets or organizers
    • UNSPSCCode46171509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPadlock and key cabinets
    • Klassifizierung08 79 13
    • Format2014TitelKey Storage Equipment
    • OmniClassNummer23-21 35 21 23
    • OmniClassTitelKey Security Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit