Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloud
TreCe
Archiviert

Cloud

Cloud is a mobile recycling piece of furniture designed to fit into a modern work environment where flexibility and aesthetics are two key factors. This is reflected in the simple and classy design with the characteristic rounded corners and the bold wheels that invite you to move Cloud around. With inlets from both sides, Cloud can be placed against a wall or in the middle of a room. Cloud is equipped with doors that make emptying very easy, there is also a lip on the inside of each door that leads waste into the bag. Custom designed symbols on the doors and back. By the option of choosing color and symbols, Cloud can be adapted to different types of environments and needs.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercloud
  • ProduktfamilieCloud
  • ProduktgruppeWaste Bin
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1090
  • Breite (mm)1172
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit