Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Base Wood Decors W27 Denver Oak- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Wood Decors W27 Denver Oak- Crystal Matt Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für den Innenbereich. Platten bestehend aus Schichten von Naturfasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Die Oberflächenschichten sind mit Melaminharzen imprägniert.

Diese Komponenten werden unter gleichzeitiger Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck miteinander verbunden, um ein homogenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern, and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Base Wood Decors panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-base-wood-decors-w27-denver-oak-crystal-matt-14284
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Base Wood Decors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme