Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trespa® Toplab® Vertical Uni Colours K2262 Dark Denim- Rock Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Uni Colours K2262 Dark Denim- Rock Interior panels

Google-Übersetzung,

Dekorative Hochdruck-Kompaktlaminate in verschiedenen Stärken für den Innenbereich. Platten bestehend aus Schichten von Naturfasern (Papier und/oder Holz), die mit duroplastischen Harzen imprägniert sind, und einer oder mehreren Oberflächenschichten auf einer oder beiden Seiten mit dekorativen Farben oder Mustern.

Zur Verbesserung der Oberflächeneigenschaften wird eine transparente Deckschicht auf die Oberflächenschicht(en) aufgetragen und mit Trespas einzigartiger, hauseigener Technologie Electron Beam Curing (EBC) ausgehärtet.

Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und hohem spezifischem Druck werden diese Komponenten miteinander verbunden, um ein homogenes, geschlossenes Material mit erhöhter Dichte und durchgehender dekorativer Oberfläche zu erhalten.

Spezifikation
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Technische Spezifikation
  • Referenznummertrespa-toplab-vertical-uni-colours-k2262-dark-denim-rock-14133
  • ProduktfamilieInterior panels
  • ProduktgruppeTrespa® Toplab® Vertical Uni Colours
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme