Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord

    Google-Übersetzung,

    Eaton Metered Input Rack-PDUs bieten Ihnen Fernüberwachungsfunktionen und Zugriff auf Ihre Stromdaten, wann immer Sie wollen und wo immer Sie sind. Sie können Ihre kritischen Geräte in jedem farbcodierten Steckdosenabschnitt auch über eine einzige Schnittstelle überwachen und eine Abrechnungsgenauigkeit von 1 % erreichen. Mit allen Funktionen der Basic-PDU bieten Ihnen die 0U-, 1U- und 2U Metered Input Rackmount-PDUs die Möglichkeit, Infrastrukturkosten zu senken, indem Sie bis zu acht Metered-PDUs in Reihe schalten, um dieselbe Netzwerkverbindung und eine einzige IP-Adresse zu teilen. Die Metered Input-PDU vereinfacht außerdem den Lastausgleich und hilft, Überlastungen zu vermeiden.


    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365-Eingang, 10ft Kabel, 14,4kW, 50A, 208V, 42 Steckdosen (24)C13 (18)C39
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEVMI8365X
    • ProduktfamiliePDU's
    • ProduktgruppeMetered Input Rack PDU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002762
    • ETIM-NamePower distribution unit (PDU)
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung26 26 00
    • Format2014TitelPower Distribution Units
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit