Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

Google-Übersetzung,
Die intelligente unterbrechungsfreie Stromversorgung SMART500RT1U von Tripp Lite mit Line-Interactive-Rack/Tower verhindert Datenverlust, Ausfallzeiten und Geräteschäden aufgrund von Stromausfällen, Spannungsschwankungen und transienten Überspannungen. Benötigt nur einen Rack-Platz (1U) in einem 2- oder 4-Pfosten-Rack, mit mitgeliefertem Zubehör für eine aufrechte Tower-Platzierung. Große interne Akkus bieten 14,6 Minuten Laufzeit bei Halblast und 3,2 Minuten bei Volllast. Behält geregelte 120-V-Nennausgangsleistung bei, ohne Batteriestrom während Spannungsabfällen von nur 90 V zu verwenden. Die Belastbarkeit von 500 VA/300 Watt ist kompatibel mit Netzwerk-, Telekommunikations- und anderen sensiblen elektronischen Anwendungen. Beinhaltet 6 USV-unterstützte Ausgänge mit einer Lastbank mit einem Ausgang, die individuell über eine Softwareschnittstelle gesteuert werden kann, um ausgewählte Geräte bei Bedarf neu zu starten oder weniger bedeutende Lasten abzuwerfen, um die Batterielaufzeit für kritischere Geräte zu verlängern. Beinhaltet 1 Nur-Überspannungsausgang für Peripheriegeräte, die keine Batteriesicherung benötigen. Unterstützt die gleichzeitige Fernüberwachung von USV- und Standortstrombedingungen über integrierte USB- und DB9-Überwachungsanschlüsse. PowerAlert USV-Überwachungs- und unbeaufsichtigtes Herunterfahren-Software ist zum kostenlosen Download verfügbar. Die Notabschaltungsschnittstelle (EPO) bietet eine Option zum sofortigen Abschalten der USV und der angeschlossenen Geräte im Brand- oder Notfall. Multifunktionale akustische Alarme und ein Satz von 5 LEDs auf der Vorderseite bieten auf einen Blick eine Benachrichtigung über den USV- und Netzstromstatus. Die AC-Überspannungsunterdrückung in Netzwerkqualität schützt Geräte vor Schäden und Leistungsproblemen, die durch transiente Überspannungen und Leitungsrauschen entstehen. Attraktives komplett schwarzes Farbschema.
Spezifikation
  • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

    Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets provide front-rail installation in 2 or 4 post racks, plus upright tower configurations

    Primary Form Factor Rackmount

    UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 1.73 x 17.32 x 11.26

    Rack Height 1U

    Minimum Required Rack Depth (inches) 14.26

    UPS Power Module Weight (lbs.) 17.6

    UPS Power Module Weight (kg) 7.98

    Shipping Dimensions (hwd / in.) 15.40 x 4.80 x 22.10

    Shipping Weight (lbs.) 20.90

    UPS Housing Material Steel

    Primary UPS Height (mm) 44

    Primary UPS Width (mm) 440

    Primary UPS Depth (mm) 286

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteriesGrounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico)

    Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

    Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

    KEYWORDS

    tripp lite pdu

    100kva ups

    server cabinet

    rack

    wall mounted light fixture

    ups

    smartrack

    smartrack low profile

    16u av rack

    cabinet


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSMART500RT1U
  • ProduktfamilieUPS System
  • ProduktgruppeUPS System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.73
  • Breite (Inches)17.32
  • Tiefe (Inches)11.26
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inChina
  • Nettogewicht (lbs)17.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
  • Klassifizierung33 80 00
  • Format2014TitelCommunications Utilities
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit