Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    42U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    4.2 von 5 Sternen4.2(32 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der SR42UB von Tripp Lite ist die ideale Lösung für sichere Server- und Netzwerkanwendungen mit hoher Dichte in IT-Umgebungen. Dieser Premium-SmartRack-Gehäuseschrank ist vollgepackt mit Funktionen, die die Installation von Rack-Geräten und die Wartung von Rack-Geräten vereinfachen: Kabelführungsöffnungen auf der Oberseite, perforierte Türen zur Förderung eines effizienten Luftstroms, einstellbare Montageschienen, werkzeuglose vertikale PDU-Montage und mehr. Und als Teil der SmartRack-Familie ist der SR42UB mit Tripp Lites umfangreichem Sortiment an Rackmount-Zubehör kompatibel, sodass Sie Ihre Lösung an jede Anforderung anpassen können. Der SR42UB wird vollständig montiert für eine schnelle Installation geliefert und wird mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert.
    Spezifikation
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 42

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 93.98

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 83.25 x 27.75 x 45.5

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 211.46 x 70.48 x 115.57

      Shipping Weight (lbs.) 336

      Shipping Weight (kg) 151.2

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 199.39 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 281

      Unit Weight (kg) 127.46

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1361

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1021

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.5

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSR42UB
    • ProduktfamilieRack Enclosures
    • ProduktgruppeTop 3 Rack Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)78.5
    • Breite (Inches)23.63
    • Tiefe (Inches)43
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)281
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - IT-Zubehör
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectricity distribution and transmission entities
    • Klassifizierung33 80 00
    • Format2014TitelCommunications Utilities
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit