Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
regenschutz gewölbt linke
regenschutz gewölbt linke
regenschutz gewölbt linke

    regenschutz gewölbt linke

    TUBESCA-COMABI-Regenschirme sind temporäre Dachsysteme für alle Dachgrößen und -formen, auch für asymmetrische. Sie werden mit einem Kran auf das Dach montiert und schützen vor Witterungseinflüssen.

    Spezifikation
      • Vereinfachte werkzeuglose Montage und Demontage mit Rollenführung. Schnelle Installation der Planen.
      • Mit allen Dachformen kompatibel, auch für große Überspannungslängen.
      • Minimierung der durch schlechte Wetterbedingungen entstehenden Ausfallzeiten. Wasserdichte Planen ermöglichen den Arbeitsbetrieb auch bei ungünstigen Wetterbedingungen und somit die Begrenzung wetterbedingter Verlusttage.
      • Kostensenkung durch den Schutz des Dachs gegen schlechtes Wetter, was ermöglicht, die Arbeiten schneller abzuschließen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerumbrella-arched-left
    • ProduktfamilieFixed Scaffolding
    • ProduktgruppeTemporary roofs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15600
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)41000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)1253
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Gerüst
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameScaffolding
    • UNSPSCCode30191502
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_29_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScaffolding and accessories
    • Klassifizierung14 80 00
    • Format2014TitelScaffolding
    • OmniClassNummer23-23 25 00
    • OmniClassTitelScaffolding
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa