Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UAF-200 FLAT TOP - Industrial Fence

UAF-200 FLAT TOP - Industrial Fence

Google-Übersetzung,

Das Dreischienendesign ist einfach, sauber und robust. Erhältlich in den Ausführungen Industrial Series und Industrial Series Premium. Die Ausführungen Ultra Aluminum ™ Premium haben eine verstärkte doppelwandige Schiene mit versteckten Befestigungselementen.

Standardabschnitte sind 6 Fuß breit und 3 Fuß, 4 Fuß, 5 Fuß oder 6 Fuß hoch. Die Abschnitte werden komplett montiert geliefert. Benutzerdefinierte Breiten oder Höhen – 7 Fuß, 8 Fuß, 9 Fuß, 10 Fuß, 11 Fuß und 12 Fuß – sind verfügbar.

Spezifikation
  • Heights: 3', 4', 5', or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 1" square x .062 wall

    Spacing Between Pickets: 4" and optional 1-1/2"

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-5/8" x 1-5/8" with .100" side walls and .070" top walls

    Posts: 2-1/2" square x .100 wall; 3" square x .125 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength UltrumTM 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or "wet paint" finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruaf-200-flat-top-industrial-fence
  • ProduktfamilieFencing
  • ProduktgruppeIndustrial Fencing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFence systems
  • Klassifizierung32 31 00
  • Format2014TitelFences and Gates
  • OmniClassNummer23-11 25 19 21
  • OmniClassTitelPanel Fences