Die einzigartige Konstruktion von Unidrain ist in Europa patentiert (1287213) und wartet auf die Patentzulassung in mehreren Ländern weltweit. Unidrain ist ein eingetragenes Warenzeichen.
Entspricht der gemeinsamen europäischen Norm EN1253 (gesamteuropäischer Standard für Bodenabläufe).
Erfüllt die Anforderungen der neuen Bauordnung. Zugelassen für Feuchträume der Klasse H (harte Beanspruchung).
Geruchsverschluss abnehmbar und zur Reinigung trennbar. Hinweis: Der Geruchsverschluss hat zwei Montagemöglichkeiten: Geruchsverschluss oben platzieren, sodass er nur für den Bodenablauf verwendet wird. Schieben Sie die Wasserfalle nach unten in die Ablaufeinheit, damit sie auch für die beiden oberen seitlichen Zuläufe verwendet werden kann
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |
Vereinigtes Königreich |