Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest
ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest

    ModernLine - Holz-Alu-Fenster & Balkontüren Dreh-/Kipp, 1-flügelig mit Seitenteil fest

    Ganz ohne Schnörkel. Die Holz-Aluminium-Fensterserie ModernLine besticht durch ihr klares, minimalistisches Design, das von ikonischen modernen Architekturstilen inspiriert ist. Mit seiner klaren Linienführung ist dieses Fenstersystem wie geschaffen für moderne Wohnhäuser und Gebäude mit urbanem Charakter.

    Effiziente Dreifachverglasung: Die ModernLine 0.8 bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als herkömmliche Doppelverglasungen. Dank der mit Argon gefüllten Dreifachverglasung wird der Wärmeverlust im Vergleich zur klassischen Zweifachverglasung deutlich reduziert.

    Wer absolut keine Kompromisse in Sachen Wärmedämmung eingehen möchte, für den bietet die ModernLine 0.7 maximale Energieeffizienz: Die nahezu 50 mm starke Dreifachverglasung kombiniert einen speziell entwickelten Dämmkern, thermisch getrennte Abstandhalter, eine leistungsfähige Edelgasfüllung sowie enie beidseitige, unsichtbare Beschichtung. Im Vergleich zu konventionellen Fenstersystemen wird die Wärmedämmleistung um bis zu 46 % verbessert. Damit bietet das System eine substanzielle Reduzierung von Transmissionswärmeverlusten und unterstützt energieoptimierte Gebäudekonzepte nachhaltig.

    Spezifikation
    • ModernLine 0.8

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,77 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis RC2

      Schallschutz: bis zu 47 dB

      ModernLine 0.7

      Bautiefe: 78 mm

      Glasstärke: bis zu 52 mm

      Uw: bis zu 0,71 W/m2K

      Ug: bis zu 0,5 W/m2K

      Einbruchsicherheit: bis Safe+++

      Schallschutz: bis zu 47 dB

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerunilux-modernline-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-1-leaf-fixed-glazing-vertical
    • ProduktfamilieWood-ALU UNILUX
    • ProduktgruppeModernLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow systems
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika