Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
    Unique

    WAU

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    - Kopfstütze, Rückenlehne sowie Sitzfläche aus Elastomer (weicher, elastischer Kunststoff mit Eigenschaften des Kautschuks) - Bewegungsmechanismus "slid" ermöglicht eine anhaltende Neigungsänderung der Rückenlehne in beliebiger Position oder den freien Schaukelstuhleffekt - Die horizontale Drehachse der Sitzfläche und der Rückenlehne befindet sich in der Nähe des Hüftengelenkes. Diese Lösung verhindert eine Bewegung der Rückenlehne in Bezug auf den Rücken und gewährleistet eine geeignete und feste Stütze in jeder Neigungsposition - Armlehnen aus Kunststoff sind höhen- und neigungsverstellbar - verstellbare Lordosenstütze - Fünfarmiges Fußkreuz aus lackiertem Aluminium - Kopfstütze sowie Rückenlehne sind höhenverstellbar - Garantie: 3 Jahre - Die Qualität wird vom deutschen TÜV- Zertifikat bestätigt (Zertifikat- Nr.: 719162274-MEC-OCS) - Gewichtsklasse bis 130 Kg - Gewicht 22 Kg
    Spezifikation
    • Technische Daten insgesamt Höhe 117-137 cm Rückenlehne Höhenverstellung der Rückenlehne 7 cm Breite 41 cm Höhe 62-69 cm Armlehnen Abstand 49 cm Höhe (von der Sitzfläche) 17-26 cm Sitzfläche Tiefe 51 cm Breite 48 cm Höhe 40-50 cm Kopfstütze Höhe (von der Sitzfläche) 76-86 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwau
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1370
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inMalaysia
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56