Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roman Rings UNISPORT J202
Unisport

Roman Rings UNISPORT J202

Google-Übersetzung,
Buchenholzringe mit individuell verstellbarem Band für jeden Ring. Starker abschließbarer Kettenverschluss mit lederummanteltem Schutzbogen. In angehobener Position wird die Kette in einem eingebauten Halter aufbewahrt, der im Lieferumfang enthalten ist. Ein benutzerfreundliches System, mit dem die Ringe bei Nichtgebrauch in der Decke verstaut werden können. In angehobener Position wird die Kette in einer eingebauten Halterung (im Lieferumfang enthalten) aufbewahrt. max. Deckenhöhe variiert je nach Produkt, siehe unten für weitere Informationen.
Spezifikation
  • One pair of rings / Max 9000 mm ceiling height
Technische Spezifikation
  • Referenznummer300315
  • ProduktfamilieEquipment
  • ProduktgruppeRoman Rings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit