Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unisport Sprossenwände sind aus massivem Kiefernholz gefertigt. Alle Sprossen sind elliptisch, um den besten Halt zu erreichen. Durch unsere eigene Produktion können wir höchste Qualität und solides Handwerk garantieren, sodass wir unseren Kunden problemlos maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen anbieten können.
Spezifikation
  • Width 765 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer300471
  • ProduktfamilieEquipment
  • ProduktgruppeWallbars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2475
  • Breite (mm)765
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialKiefer
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSports equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit