Artikelnummer: T.23 / 607036 (Lärche)
Enthält 2 identische Werkzeuge mit unterschiedlichen Gewichten. Die Maße gelten pro Werkzeug.
Trainierte Muskelgruppen: Arme und Schultern.
Messungen:
Länge (mm): 2545
Breite (mm): 1600
Höhe (mm): 1400
Outdoor Gym aus Holz fügt sich harmonisch in die Natur ein und ist eine hervorragende Ergänzung in Verbindung mit Laufparcours oder anderen Aktivitätsbereichen. Das Outdoor-Fitnessstudio aus Holz von Utform wird aus umweltfreundlicher Lärche oder druckimprägniertem Holz hergestellt, das dem Stehen im Freien Jahr für Jahr standhält.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Dänemark |
Finnland |
Norwegen |
Schweden |