Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archiviert

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Spezifikation
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeMetal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stahlbau
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Klassifizierung05 50 00
    • Format2014TitelMetal Fabrications
    • OmniClassNummer23-17 21 17 13
    • OmniClassTitelComponents 
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit