Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basket Strainer - Model 3860

Basket Strainer - Model 3860

Google-Übersetzung,

UL-gelisteter Korbsieb aus duktilem Gusseisen

Verfügbar:

Flansch x Flansch

Beschreibung:
1. Die Flanschabmessungen entsprechen ANSI B16.1
Klasse 125
2. Fusion Bond Epoxidbeschichteter Innenraum und
Außenansicht, AWWA C550
3. Betriebsdruck: 200 psi
4. Die Siebe sind mit 3,2 mm (1/8 Zoll) großen Löchern versehen.
37,15 % freie Durchflussflächenöffnung
5. Betriebstemperatur: 4°F (-10°C) - 248°F (120°C)
6. Die Oberfläche der Sieböffnungen beträgt a
Mindestverhältnis von 6 zu 1 der Querschnittsfläche
der Rohrleitung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbasket-strainer-model-3860
  • ProduktfamilieStrainers
  • ProduktgruppeBasket Strainer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialDuctile Iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • OmniClassNummer23-27 55 29 11
  • OmniClassTitelBasket Strainers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit